Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MINI MCR-SL-RPS-I-I - Separator zasilania
2864422

Separator zasilania, z przyłączem śrubowym, sygnał wejściowy: (0)4 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: (0)4 mA ... 20 mA

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Wykorzystywany również jako separator z wejściem biernym
Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania i filtrowania analogowych sygnałów znormalizowanych
Separacja 3-drożna
Zasilanie czujników 2-przewodowych i biernych czujników 3-przewodowych