MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
Wzmacniacz separacyjny wyjściowy
2908060
Kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, kompatybilny z HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia w obszarze Ex. 3-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów (wyłączana przełącznikiem DIP), SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze śrubowe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| liczba kanałów | 1 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 140 µs (przy skoku 4 mA ... 20 mA) |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Typowy współczynnik temperaturowy | ≤ 0,005 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % (od wartości końcowej 20 mA) |
| Typowy błąd transmisji | ≤ 0,05 % (od wartości końcowej 20 mA) |
| Separacja galwaniczna | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Bezpieczna separacja |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 Veff |
| Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Bezpieczna separacja |
| Separacja galwaniczna Wyjście/wejście IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Straty mocy | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Pobór mocy | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Sygnał: Prąd | |
| Sygnał wejściowy | Prąd |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (Funkcja (wykrywanie zwarć wyłączone)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funkcja (wykrywanie zwarć włączone)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Zakres niedociążenia/przeciążenia) | |
| Prąd wejściowy | ≤ 30 mA |
| Impedancja wejścia | > 1 MΩ (w przypadku wystąpienia uszkodzenia przewodu) |
| Wykrywanie uszkodzenia przewodów | > 0,2 mA (Próg zadziałania prąd wejściowy) |
| spadek napięcia | < 2,4 V (przy 20 mA) |
| Sygnał: Prąd | |
| Opis wyjścia | iskrobezpieczny |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (Funkcja (wykrywanie zwarć wyłączone)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funkcja (wykrywanie zwarć włączone)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Zakres niedociążenia/przeciążenia) | |
| Obciążenie | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (wykrywanie zwarć włączone)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (wykrywanie zwarć włączone)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (wykrywanie zwarć włączone)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (wykrywanie zwarć wyłączone)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (wykrywanie zwarć wyłączone)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (wykrywanie zwarć wyłączone)) | |
| Pulsacja wyjścia | < 20 mVeff |
| Napięcie biegu jałowego | ≤ 27 V |
| Wykrywanie uszkodzenia przewodów | > 10 kΩ (Przerwanie przewodu) |
| < 50 Ω (Zwarcie) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Przyłącze COMBICON | |
| Średnica maksymalna | 2 mm |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 25,2 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 93 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 586 mW |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Komunikacja danych (bypass) | |
| Funkcja HART | Przejrzystość HART |
| Obsługiwane protokóły | HART |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,5 mm |
| Wysokość | 112,5 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Opis | Zastosowania w obszarze Ex |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 320 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Opis | Zastosowania w obszarze Ex |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 190 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Opis | Zastosowania w obszarze Ex |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Opis | Zastosowania w obszarze Ex |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 45 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Opis | Zastosowania poza obszarem Ex (EN 61010-1) |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Opis | Zastosowania poza obszarem Ex (EN 61010-1) |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 150 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Opis | Zastosowania poza obszarem Ex (EN 61010-1) |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 150 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Opis | Zastosowania poza obszarem Ex (EN 61010-1) |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 45 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 150 V (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Informacja | dodatkowo EN 61326 |
| ATEX | |
| Oznaczanie | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | 2021122316114080 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Systematic Capability | |
| Oznaczanie | 3 |
| INMETRO | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | DNV 21.0092 X |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2908060 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK3112 |
| Klucz produktu | DK1212 |
| GTIN | 4055626274584 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 170 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 160 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1136500
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Zestaw wtyków 1584378
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław