MINI MCR-SL-U-I-4 - Kondycjoner sygnału
2813525

3-drożny kondycjoner sygnału, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych, z przyłączem śrubowym, sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 4 mA ... 20 mA

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Niedroga alternatywa dla konfigurowalnych wzmacniaczy separacyjnych
Niski pobór mocy
Kompaktowy kondycjoner sygnału do izolacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji i filtrowania standardowych sygnałów analogowych
Stałe kombinacje sygnałów
Separacja 3-drożna