Trzydrożny wzmacniacz separacyjny sygnałów znormalizowanych MINI MCR-SL-I-I(-SP) o szerokości 6,2 mm jest wykorzystywany do separacji galwanicznej, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.
Po stronie wejścia i wyjścia dostępne są oddzielone galwanicznie, znormalizowane sygnały analogowe 0...20mA lub 4..0,20mA.
Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.
MINI MCR-SL-I-I
-
Kondycjoner sygnału
2864406
3-torowy wzmacniacz separacyjny MCR, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705BV
ID dopuszczenia: 39933/B0_BVDNV
ID dopuszczenia: TAA000020NcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Niedroga alternatywa dla konfigurowalnych wzmacniaczy separacyjnych
Niski pobór mocy
Separacja 3-drożna
Kompaktowy kondycjoner sygnału do izolacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji i filtrowania standardowych sygnałów analogowych
Stałe kombinacje sygnałów