MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Kondycjoner sygnałów wejściowych
2811569

Wzmacniacz separacyjny, separacja galwaniczna i szerokozakresowe zasilanie (24 V ... 230 V AC/DC). Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze sprężynowe, SIL

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ustawienie ponad 1600 przekształceń sygnałów za pomocą łącznika DIP
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
Do SIL 2 wg EN 61508
Analogowy kondycjoner sygnału do separacji, filtrowania, wzmacniania i konwersji standardowych sygnałów analogowych
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
Wyjście aktywne lub bierne
Konfigurowalne sygnały wejściowe i wyjściowe łącznie z dwubiegunowymi sygnałami prądowymi i napięciowymi
Wskaźnik stanu dla napięcia zasilania
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
3-drożna separacja galwaniczna