MACX MCR-UI-UI-UP
-
Kondycjoner sygnałów wejściowych
2811459
Konfigurowalny 3-drożny kondycjoner sygnału z bezpieczną separacją galwaniczną i zasilaniem szerokozakresowym (24 V ... 230 V AC/DC). Przełączniki DIP z przodu, możliwość zaprogramowania ponad 1600 konwersji sygnałów. Konfiguracja wg zamówienia, przyłącze śrubowe, SIL
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| liczba kanałów | 1 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Kompensacja wzmocnienia | ± 4 % |
| Kompensacja Zero | ± 4 % |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 10 kHz (30 Hz przełączana) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | < 0,9 W (20 mA) |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,0075 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (skompensowane od wartości końcowej) |
| Separacja galwaniczna | |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Izolacja | Bezpieczna separacja |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 60079-7 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-7 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 275 V |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Straty mocy | < 0,8 W (przy 24 V DC /20 mA) |
| < 0,9 W (przy 230 V AC / 20 mA) | |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (skonfigurowane za pomocą łącznika DIP) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Min. sygnał wejściowy napięcia | ± 50 mV |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | ± 100 V |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 1 mA (skonfigurowane za pomocą łącznika DIP) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Minimalny sygnał wejściowy prądu | ± 1 mA |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | ± 100 mA |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | ok. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, możliwość zmiany trybu przełączania |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V (skonfigurowane za pomocą łącznika DIP) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 15 V |
| Sygnał wyjściowy napięcia odwrotny | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (skonfigurowane za pomocą łącznika DIP) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 35 mA |
| Sygnał wyjściowy prądu odwrotny | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (20 mA; aktywne) |
| bierne: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| tętnienia (ripple) | < 10 mVeff |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Gniazdo pomiarowe | |
| Średnica maksymalna | 2 mm |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,5 mm |
| Wysokość | 112,5 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 275 V |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 45 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BVS 09 ATEX E 028 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF21UKEX2811459X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx BVS 09.0013X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2021122304114078 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| INMETRO | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | DNV 21.0125 X |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1,9 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 4,6 % |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2811459 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK1111 |
| Klucz produktu | DK1111 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 189 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 149,7 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
Produkty kompatybilne
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Ustawienie ponad 1600 przekształceń sygnałów za pomocą łącznika DIP
Do SIL 2 wg EN 61508
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
3-drożna separacja galwaniczna
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
Analogowy kondycjoner sygnału do separacji, filtrowania, wzmacniania i konwersji standardowych sygnałów analogowych
Wyjście aktywne lub bierne
Wskaźnik stanu dla napięcia zasilania
Konfigurowalne sygnały wejściowe i wyjściowe łącznie z dwubiegunowymi sygnałami prądowymi i napięciowymi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław