Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

D T 7,0 WVGA P - Wyświetlacz
2203551

Wyświetlacz TFT 7", 800 x 480 pikseli, transmisyjny/kolorowy, podświetlenie LED, biały, port: równoległy, 24 bity, temperatura użytkowania: -20°C ... 70°C

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Kontrastowy monitor kolorowy TFT
Łatwa i szybka integracja w obudowach elektroniki serii DCS
Długa dostępność
Odpowiednia szyba ochronna i materiały uszczelniające
Wysoka rozdzielczość i szybki czas zadziałania
Popularne wejście do elektroniki

Najczęściej zadawane pytania


Czy istnieją również inne wyświetlacze, takie jak wyświetlacze dotykowe?

Tak, dodatkowe wyświetlacze są dostępne na zapytanie.