D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz
2203543

Wyświetlacz graficzny LCD 2,8", 128 x 64 pikseli, FSTN transflektywny / pozytywny 6:00, podświetlenie LED, interfejs: 8 bit, temperatura użytkowania: -20°C ... 70°C

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wyświetlacz graficzny LCD
Łatwa i szybka integracja w obudowach elektroniki serii HCS
Długa dostępność
Odpowiednia szyba ochronna i materiały uszczelniające
Podświetlenie z możliwością włączenia lub wyłączenia
Popularne wejście do elektroniki

Najczęściej zadawane pytania


Czy istnieją również inne wyświetlacze, takie jak wyświetlacze dotykowe?

Tak, dodatkowe wyświetlacze są dostępne na zapytanie.