Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe

Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe

Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają dużą elastyczność do różnych zastosowań. Gniazda i złącza można stosować w trudnych warunkach przemysłowych. Nadają się do szaf sterowniczych, komponentów infrastrukturalnych i różnych urządzeń. Gniazda nadają się do montażu na szynie DIN lub montażu bezpośredniego.

Go to Product Detail Page for item 1068038
EO-CF/UT/YE - Gniazdo
EO-CF/UT/YE - Gniazdo
1068038

Gniazdo, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: żółty, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: VDE 0620-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Go to Product Detail Page for item 0804027
EO-CF/UT/LED/GN - Gniazdo
EO-CF/UT/LED/GN - Gniazdo
0804027

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: zielony, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Go to Product Detail Page for item 0804016
EO-E/UT/SH - Gniazdo
EO-E/UT/SH - Gniazdo
0804016

Gniazdo, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, Przód wtyku typu E, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: NF C61-314, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Francja

Go to Product Detail Page for item 1068028
EO-CF/UT/LED/YE - Gniazdo
EO-CF/UT/LED/YE - Gniazdo
1068028

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: żółty, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Go to Product Detail Page for item 0804049
EO-CF/PT/LED/DUO - Gniazdko podwójne
EO-CF/PT/LED/DUO - Gniazdko podwójne
0804049

Gniazdko podwójne, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Go to Product Detail Page for item 0804155
EO-AB/UT/LED/15 - Gniazdo
EO-AB/UT/LED/15 - Gniazdo
0804155

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: UL 508, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: USA, Kanada

Korzyści

  • Szeroka gama produktów do użytku na całym świecie
  • Oszczędność miejsca dzięki modułowej budowie i wersjom z podwójnym gniazdem
  • Elastyczna instalacja dzięki możliwości montażu na szynie DIN, w ramce lub bezpośrednio
  • Solidne wersje w stopniu ochrony IP65 o dużej wytrzymałości termicznej
  • Zintegrowana ochrona przeciwporażeniowa

Nowe produkty

Gniazda szafy sterowniczej z interfejsami USB na szynie DIN

Gniazda z interfejsami USB

Uniwersalne z trzema złączami

Gniazda do szafy sterowniczej z niemieckim i amerykańskim przodem wtyku posiadają dodatkowy interfejs USB-A i USB-C. Oznacza to, że mogą być używane do zasilania różnych urządzeń. Do podłączenia zasilania można wybrać przyłącze Push-in lub przyłącze śrubowe.

Najważniejsze cechy

  • Przód wtyku: Niemcy / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfejsy USB: USB-A i USB-C
  • Wartości USB: 5 V, 3 A (łącznie), efektywność: DOE Level IV
  • Rodzaj przyłącza: Push-in / śrubowe
  • Przekrój przewodu: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • Wyświetlacz LED dla typów USA
  • Zgodność z odpowiednimi normami bezpieczeństwa

Korzyści

  • 3 w 1: Gotowe do użycia źródło zasilania do urządzeń zewnętrznych podczas konserwacji i serwisowania
  • Bezpieczne zasilanie USB i szybkie ładowanie dzięki mocy USB 15 W
  • Oszczędność energii dzięki szczególnie wysokiej wydajności interfejsu USB w pracy bez obciążenia i z częściowym obciążeniem
  • Elastyczny montaż: montaż na szynie DIN lub montaż bezpośredni za pomocą śruby
  • Łatwa i szybka instalacja dzięki technice połączeń Push-in

Złącza serwisowe dla przemysłu

Złącza serwisowe

Prosta konserwacja i diagnostyka dzięki złączom serwisowym

Złącza serwisowe w szafach sterowniczych zwiększają wydajność i bezpieczeństwo prac konserwacyjnych i serwisowych. Personel może łatwo uzyskać dostęp do elektroniki bez otwierania szafy sterowniczej. Pozwala to uniknąć przerywania działania. Chronione złącza serwisowe minimalizują również ryzyko nieprawidłowego działania i utrzymują integralność systemu.

Wszechstronne panele czołowe danych
Ramki montażowe złącza serwisowego
Gniazda serwisowe
Wszechstronne panele czołowe danych

Panele czołowe do transmisji danych oferują różne możliwości podłączenia na szczególnie niewielkiej przestrzeni, ponieważ można dowolnie łączyć różne wkładki stykowe. Złącza serwisowe są dostępne z następującymi wkładkami:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Gniazda
  • Złącze SC-RJ

Ramki montażowe złącza serwisowego

Solidne ramki montażowe o stopniu ochrony IP65 umożliwiają stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Portfolio produktów obejmuje metalowe i plastikowe ramki na jeden lub dwa panele czołowe.

Gniazda serwisowe

Kompaktowe gniazda serwisowe zajmują niewiele miejsca i są idealne do dostępu do danych w mniejszych skrzynkach rozdzielczych i urządzeniach. Złącza danych są montowane w standardowym otworze 22 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP65 instalacja jest niezawodnie zabezpieczona przed wodą i pyłem.

Gniazdo w szafie sterowniczej

Gniazdo w szafie sterowniczej

Gniazda do szaf sterowniczych z możliwością używania na całym świecie

Gniazda do szafy sterowniczej o jedenastu różnych geometriach są stosowane do budowy szaf sterowniczych i budowy instalacji na całym świecie. Dodatkowe funkcje, takie jak wskaźniki LED, bezpieczniki, łączniki lub wyłączniki, jeszcze bardziej zwiększają możliwości ich zastosowania.

Gniazda można oprzewodować z użyciem przyłącza Push-in lub przyłącza śrubowego. Również montaż gniazd odbywa się niezwykle elastycznie: można je przymocować zatrzaskowo na szynie DIN, przykręcić na śruby lub przykleić. Przy użyciu adaptera w złączu serwisowym można również zamontować gniazda.

Gniazda z bezpiecznikami i wyłącznikami
Gniazda ze wskaźnikiem statusu
Montaż gniazd
Oznakowanie przyłączy gniazda do szafy sterowniczej
Gniazda z bezpiecznikami i wyłącznikami

Gniazda z bezpiecznikami służą do ochrony sieci. W przypadku awarii wyłączają się one tylko selektywnie, dzięki czemu inne obszary sieci energetycznej działają dalej. Bezpiecznik można szybko i łatwo wymienić. Gniazda ze zintegrowanymi wyłącznikami odłączają podłączone urządzenia od zasilania indywidualnie, bez konieczności aktywowania bezpiecznika lub wyciągania wtyczki zasilania.

Gniazda ze wskaźnikiem statusu

Wersje kolorystyczne oznaczają gniazda ze specjalnymi funkcjami, np. zasilanie bezpieczeństwa z oddzielnego źródła zasilania. Dioda LED wskazuje, czy gniazdo działa i czy obecne jest napięcie.

Montaż gniazd

Oprócz zwykłego montażu na szynie DIN, gniazda można również przykręcić bezpośrednio do odpowiedniej powierzchni. Produkty są instalowane elastycznie i zgodnie z sytuacją.

Oznakowanie przyłączy gniazda do szafy sterowniczej

Wszystkie punkty zaciskowe gniazd do szafy sterowniczej znajdują się w dolnej części. Zmniejsza to wymaganą przestrzeń i umożliwia wygodne oprzewodowanie. Oprócz oszczędzającego czas przyłącza Push-in, dostępne są również warianty gniazd z klasycznymi i sprawdzonymi przyłączami śrubowymi.

Broszura
Wyposażenie do szaf sterowniczych

Odkryj różnorodność akcesoriów do wyposażenia szaf sterowniczych w broszurze produktów. Akcesoria zapewniają ochronę i porządek w szafie sterowniczej i wokół niej. Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają łatwe utrzymanie ruchu, serwisowanie i diagnostykę.

Pobierz broszurę
Szafa sterownicza z różnymi akcesoriami