Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Wyłączniki termomagnetyczne
Wyłączniki termomagnetyczne zawierają termiczny oraz magnetyczny mechanizm wyzwalający. W razie zwarcia zadziałanie wyłączników następuje szybciej, niż w przypadku bezpieczników termicznych. Wyłączniki mają różne charakterystyki i spełniają również wymagania dotyczące długich przewodów. W ten sposób zapewniają idealną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi.
Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, zwłoczny, 1 zestyk zwierny, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, zwłoczny, 1 zestyk zwierny, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35
Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, zwłoczny, 1 zestyk zwierny, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego
Korzyści
- Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe w przypadku długich przewodów dzięki charakterystyce wyzwalania SFB
- Zintegrowanie w koncepcjach zdalnej komunikacji dzięki wbudowanemu zestykowi przełącznemu
- Łatwiejsza instalacja dzięki mostkowanym wyłącznikom (w podstawce)
- Zabezpieczenie napięcia sterującego 230/240 V AC dzięki charakterystyce M1
- Wyłączniki termomagnetyczne są częścią systemu COMPLETE line
Wyłączniki termomagnetyczne CB TM
Wyłączniki termomagnetyczne Działanie i wykonanie
Wyłączniki termomagnetyczne są wyzwalane zarówno termicznie, jak i magnetycznie. Oba systemy, z bimetalem i cewką elektromagnetyczną, działają niezależnie od siebie.
Przy zwarciu wyłączniki termomagnetyczne zadziałają szybciej niż wyłączniki termiczne.
W przypadku zwarcia zadziałanie mechanizmu wyzwalającego następuje w ciągu 3–5 ms.
Wyłączniki ze zoptymalizowaną charakterystyką SFB (Selective Fuse Breaking) zapewniają skuteczną ochronę również przy długich obwodach zasilających. W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER firmy Phoenix Contact zapewniają maksymalne zabezpieczenie instalacji i urządzeń. Wyłączniki można włączyć ponownie w dowolnym momencie.
Nasze wyłączniki termomagnetyczne są dostępne w wersji jedno- i dwuczęściowej z wtykiem. Do wyboru są wersje z przyłączem śrubowym lub Push-in.
Wyłączniki instaluje się w szafach sterowniczych różnych maszyn
Obszary zastosowania
Wyłączniki termomagnetyczne stosuje się głównie w systemach informatycznych, komunikacyjnych i systemach sterowania procesami. Z uwagi na różne charakterystyki wyzwalania oraz szeroki zakres prądów znamionowych wyłączniki znajdują szerokie zastosowanie.
Są optymalne np. do ochrony programowalnych sterowników logicznych, zaworów, silników i falowników.