Przegląd rodzin produktów wyłączników termomagnetycznych (CB TM1, UT 6)

Wyłączniki termomagnetyczne

Wyłączniki termomagnetyczne zawierają termiczny oraz magnetyczny mechanizm wyzwalający. W razie zwarcia zadziałanie wyłączników następuje szybciej, niż w przypadku bezpieczników termicznych. Wyłączniki mają różne charakterystyki i spełniają również wymagania dotyczące długich przewodów. W ten sposób zapewniają idealną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe w przypadku długich przewodów dzięki charakterystyce wyzwalania SFB
  • Zintegrowanie w koncepcjach zdalnej komunikacji dzięki wbudowanemu zestykowi przełącznemu
  • Łatwiejsza instalacja dzięki mostkowanym wyłącznikom (w podstawce)
  • Zabezpieczenie napięcia sterującego 230/240 V AC dzięki charakterystyce M1
  • Wyłączniki termomagnetyczne są częścią systemu COMPLETE line
Wyłączniki CB TM mają budowę dwuczęściową. Dzięki różnym wtykom ochronnym można je dopasować do indywidualnych wymagań.

Wyłączniki termomagnetyczne CB TM

Wyłączniki termomagnetyczne Działanie i wykonanie

Wyłączniki termomagnetyczne są wyzwalane zarówno termicznie, jak i magnetycznie. Oba systemy, z bimetalem i cewką elektromagnetyczną, działają niezależnie od siebie.

Przy zwarciu wyłączniki termomagnetyczne zadziałają szybciej niż wyłączniki termiczne.

W przypadku zwarcia zadziałanie mechanizmu wyzwalającego następuje w ciągu 3–5 ms.

Wyłączniki ze zoptymalizowaną charakterystyką SFB (Selective Fuse Breaking) zapewniają skuteczną ochronę również przy długich obwodach zasilających. W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER firmy Phoenix Contact zapewniają maksymalne zabezpieczenie instalacji i urządzeń. Wyłączniki można włączyć ponownie w dowolnym momencie.

Nasze wyłączniki termomagnetyczne są dostępne w wersji jedno- i dwuczęściowej z wtykiem. Do wyboru są wersje z przyłączem śrubowym lub Push-in.

Wyłączniki termomagnetyczne w szafie sterowniczej maszyny

Wyłączniki instaluje się w szafach sterowniczych różnych maszyn

Obszary zastosowania

Wyłączniki termomagnetyczne stosuje się głównie w systemach informatycznych, komunikacyjnych i systemach sterowania procesami. Z uwagi na różne charakterystyki wyzwalania oraz szeroki zakres prądów znamionowych wyłączniki znajdują szerokie zastosowanie.

Są optymalne np. do ochrony programowalnych sterowników logicznych, zaworów, silników i falowników.