Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 50 A
Wyłączniki
Wyłączniki z rodzin produktów TMC7 i TMC8 składają się z 1-, 2- i 3-biegunowych termomagnetycznych urządzeń zabezpieczających. Są one dostępne w wersjach o prądzie znamionowym od 1 do 63 A i oferują kompleksową ochronę urządzeń i obwodów. Wyłączniki są dostępne w charakterystykach wyzwalania B, C i D i są zgodne z normami UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) i UL 489 (TMC 8). Wszystkie artykuły posiadają odpowiednie dopuszczenia.
Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 7 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 63 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 3 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 13 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 6 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 5 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 8 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 13 A
Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 15 A
Korzyści
- Możliwość używania na całym świecie dzięki dopuszczeniom międzynarodowym
- Do różnych typów sieci, ponieważ są dostępne w wersjach 1-, 2- i 3-pinowych
- Idealnie dopasowana ochrona różnym charakterystykom wyzwalania i dużemu wyborowi prądów znamionowych
- Mniejsze stany magazynowe dzięki możliwości zastosowania w aplikacjach AC i DC
- Opcjonalne akcesoria umożliwiają zdalne sterowanie i monitorowanie
Przegląd właściwości
Niezawodne wyłączniki TMC 7 i TMC 8
Wyłączniki termomagnetyczne z rodzin TMC 7 i TMC 8 niezawodnie chronią aplikacje przed przetężeniem i zwarciem.
Niezawodne wyłączanie, niezakłócone wyzwolenie samoczynne i kolorowy wskaźnik stanu zapewniają bezpieczeństwo podczas obsługi i konserwacji. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi przełączania skokowego zużycie wewnętrznych styków jest skutecznie zmniejszone, co zwiększa żywotność urządzeń.
Trzy różne charakterystyki wyzwalania i duży wybór prądów znamionowych do 63 A w 1-, 2- i 3-pinowych wariantach wyłączników tworzą gamę produktów dla idealnie dopasowanej ochrony. Opcjonalne akcesoria, takie jak wyzwalacze bocznikowe, zestyki sygnalizacyjne i zestyki pomocnicze ułatwiają zdalne sterowanie i przetwarzanie.
Wyłączniki TMC 7
Wyłączniki TMC 7
Wyłączniki TMC 7 są dopuszczone zgodnie z normą UL1077 i dlatego nadają się do stosowania jako „ochrona dodatkowa”. Zgodność z normą IEC 60947-2 i konstrukcja obudowy zgodna z normą DIN 43880 rozszerzają dodatkowo zakres zastosowań.
Wyłączniki mogą być używane w systemach do 277/480 V AC lub 80/125 V DC. Maksymalny prąd zwarciowy może wynosić 7,5 kA.
Wyłączniki TMC 8
Wyłączniki TMC 8
Wyłączniki TMC 8 są dopuszczone zgodnie z normą UL489. Dzięki wysokiej zdolności przełączania wynoszącej 10 kA, są one odpowiednie do stosowania jako "Branch Circuit Protection". Zgodność z normą IEC 60947-2 i konstrukcja obudowy zgodna z normą DIN 43880 rozszerzają dodatkowo zakres zastosowań.
Wyłączniki mogą być używane w systemach do 277/480 V AC lub 60/125 V DC. Maksymalny prąd zwarciowy może wynosić 10 kA.