Wyłącznik TMC 7 i TMC 8 w dwóch blokach na szynie DIN

Wyłączniki

Wyłączniki z rodzin produktów TMC7 i TMC8 składają się z 1-, 2- i 3-biegunowych termomagnetycznych urządzeń zabezpieczających. Są one dostępne w wersjach o prądzie znamionowym od 1 do 63 A i oferują kompleksową ochronę urządzeń i obwodów. Wyłączniki są dostępne w charakterystykach wyzwalania B, C i D i są zgodne z normami UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) i UL 489 (TMC 8). Wszystkie artykuły posiadają odpowiednie dopuszczenia.

Go to Product Detail Page for item 1020005
TMC 72C 15A - Wyłącznik
TMC 72C 15A - Wyłącznik
1020005

Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 15 A

Go to Product Detail Page for item 2907620
TMC 83C 16A - Wyłącznik
TMC 83C 16A - Wyłącznik
2907620

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 16 A

Go to Product Detail Page for item 2907632
TMC 81D 07A - Wyłącznik
TMC 81D 07A - Wyłącznik
2907632

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 7 A

Go to Product Detail Page for item 1020038
TMC 71D 02A - Wyłącznik
TMC 71D 02A - Wyłącznik
1020038

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 2 A

Go to Product Detail Page for item 1019955
TMC 73B 05A - Wyłącznik
TMC 73B 05A - Wyłącznik
1019955

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 5 A

Go to Product Detail Page for item 2907613
TMC 83C 07A - Wyłącznik
TMC 83C 07A - Wyłącznik
2907613

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 7 A

Go to Product Detail Page for item 1019938
TMC 72B 10A - Wyłącznik
TMC 72B 10A - Wyłącznik
1019938

Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 10 A

Go to Product Detail Page for item 2907676
TMC 83D 03A - Wyłącznik
TMC 83D 03A - Wyłącznik
2907676

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 3 A

Go to Product Detail Page for item 2907669
TMC 82D 35A - Wyłącznik
TMC 82D 35A - Wyłącznik
2907669

Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 35 A

Go to Product Detail Page for item 2907569
TMC 81C 13A - Wyłącznik
TMC 81C 13A - Wyłącznik
2907569

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 13 A

Korzyści

  • Możliwość używania na całym świecie dzięki dopuszczeniom międzynarodowym
  • Do różnych typów sieci, ponieważ są dostępne w wersjach 1-, 2- i 3-pinowych
  • Idealnie dopasowana ochrona różnym charakterystykom wyzwalania i dużemu wyborowi prądów znamionowych
  • Mniejsze stany magazynowe dzięki możliwości zastosowania w aplikacjach AC i DC
  • Opcjonalne akcesoria umożliwiają zdalne sterowanie i monitorowanie

Przegląd właściwości

Wyłącznik TMC 8 z oznaczeniem poszczególnych korzyści
Przyłącze śrubowe
Przyłącze śrubowe to sprawdzona i bezpieczna technika przyłączeniowa.
Mechaniczny wskaźnik statusu
Mechaniczny wskaźnik statusu pokazuje aktualny status wyłącznika. Czerwone okienko oznacza, że urządzenie jest pod napięciem. Zielony wskaźnik oznacza, że wyłącznik po stronie wyjściowej jest odłączony od zasilania.
Dźwignia
Na podstawie położenia przełącznika dźwigni widać od razu stan wyłącznika.
Przedłużony kołnierz
Zwiększone odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe umożliwiają stosowanie wyłącznika TMC 8 jako „Branch Circuit Protection”.
Nóżka zatrzaskowa
Nóżka zatrzaskowa ułatwia montaż i demontaż wyłączników.
Prąd znamionowy 1 – 63 A
Wyłączniki mogą być stosowane dla prądów znamionowych od 1 do 63 A i dla napięć 120/240/277/480 V AC i 60/125 V DC.
Odporność na zwarcia i zdolność wyłączania
Wyłączniki mają zdolność wyłączania zwarć Ics 7,5 kA (TMC 7) lub 10 kA (TMC 8) zgodnie z IEC 60947-2 i SCCR do 7,5 kA zgodnie z UL 1077 (TMC 7).

Niezawodne wyłączniki TMC 7 i TMC 8

Wyłączniki termomagnetyczne z rodzin TMC 7 i TMC 8 niezawodnie chronią aplikacje przed przetężeniem i zwarciem.

Niezawodne wyłączanie, niezakłócone wyzwolenie samoczynne i kolorowy wskaźnik stanu zapewniają bezpieczeństwo podczas obsługi i konserwacji. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi przełączania skokowego zużycie wewnętrznych styków jest skutecznie zmniejszone, co zwiększa żywotność urządzeń.

Trzy różne charakterystyki wyzwalania i duży wybór prądów znamionowych do 63 A w 1-, 2- i 3-pinowych wariantach wyłączników tworzą gamę produktów dla idealnie dopasowanej ochrony. Opcjonalne akcesoria, takie jak wyzwalacze bocznikowe, zestyki sygnalizacyjne i zestyki pomocnicze ułatwiają zdalne sterowanie i przetwarzanie.

Różne wyłączniki TMC 7 obok siebie

Wyłączniki TMC 7

Wyłączniki TMC 7

Wyłączniki TMC 7 są dopuszczone zgodnie z normą UL1077 i dlatego nadają się do stosowania jako „ochrona dodatkowa”. Zgodność z normą IEC 60947-2 i konstrukcja obudowy zgodna z normą DIN 43880 rozszerzają dodatkowo zakres zastosowań.

Wyłączniki mogą być używane w systemach do 277/480 V AC lub 80/125 V DC. Maksymalny prąd zwarciowy może wynosić 7,5 kA.

Różne wyłączniki TMC 8 obok siebie

Wyłączniki TMC 8

Wyłączniki TMC 8

Wyłączniki TMC 8 są dopuszczone zgodnie z normą UL489. Dzięki wysokiej zdolności przełączania wynoszącej 10 kA, są one odpowiednie do stosowania jako "Branch Circuit Protection". Zgodność z normą IEC 60947-2 i konstrukcja obudowy zgodna z normą DIN 43880 rozszerzają dodatkowo zakres zastosowań.

Wyłączniki mogą być używane w systemach do 277/480 V AC lub 60/125 V DC. Maksymalny prąd zwarciowy może wynosić 10 kA.