SACC-E-S15FS-5PE-M20/0,25
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1514509
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 6-bieg., Gniazdo, proste, S15, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,25 m, 2,50 mm2
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Sposób montażu | Montaż czołowy (M20 x 1,5) |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Zastosowanie | Moc |
Liczba biegunów | 6 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Rodzaj gwintu | S15 |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 3 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PA |
Materiał przepustu | PA |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Napięcie znamionowe UN | 600 V AC (Power) |
63 V (sygnał) | |
Prąd znamionowy IN | 16 A (Power) |
10 A (sygnał) |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Przekrój przewodu | 6x 2,5 mm² |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | S15 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 0,25 m |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielony/żółty, niebieski A, niebieski B |
Przekrój przewodu | 6x 2,5 mm² |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Materiał izolacji żył | PUR |
Bezhalogenowość | tak |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Oznaczenie normy | Złącze S15 |
Normy/przepisy | wg IEC 61076-2-116 |
Numer artykułu | 1514509 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQODB |
Klucz produktu | ABQODB |
GTIN | 4063151977597 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 77,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy 1514494
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE - Kabel mocy 1514495
-
SAC-6P-S15MS/10,0-PUR PE - Kabel mocy 1514496
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Kabel mocy 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Kabel mocy 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Kabel mocy 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Kabel mocy 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Kabel mocy 1514507
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław