UL Recognized
ID dopuszczenia: E468743-20230808Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Stopień zanieczyszczenia 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
wg UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Moc, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-Standard, S-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 2,50 mm2, Skrętka PEX
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Stopień zanieczyszczenia 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
wg UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |