SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL/2,0-US - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1329937

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Moc, 5-bieg., Gniazdo do zabudowy, proste, M12-Standard, kodowanie: L, na wolny koniec przewodu, Montaż czołowy, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 2 m, 2,50 mm2, Skrętka PEX

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC