M17-3ES1N8AAD00S/1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1695536

M17, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: M17 PRO, kątowy, obrotowy, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 3+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, wymiar kołnierza: 21,6 mm x 21,6 mm, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony