UP 4-VT/1
-
Wtyk zwierający
3208619
Wtyk, 1-pinowy, do konfekcjonowania wtyków
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Wtyki |
| Liczba biegunów | 1 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba rzędów | 1 |
| Potencjały | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
| Przekrój znamionowy | 6 mm² |
| Przekrój znamionowy AWG | 10 |
| Poziom 1 | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M3 |
| Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| sonda wzorcowa | A4 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 26 ... 10 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 10 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Prąd znamionowy | 15 A |
| Napięcie znamionowe | 320 V |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 45,4 mm |
| Kolor | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 100 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -50 °C ... 100 °C |
| Sposób montażu | Wtykanie do gniazda |
| Numer artykułu | 3208619 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BE643X |
| Klucz produktu | BE643X |
| GTIN | 4046356655187 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9,07 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,07 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825027
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824646
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810876
-
UP 4-BL/1 - Wtyk zaślepiający 3208703
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław