CSA
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 320 V | 15 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||