Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)
0,25 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)
0,25 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego
0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty
26 ... 16 (przeliczone według IEC)
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki
26 ... 16 (przeliczone według IEC)
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego
0,25 mm² ... 1,5 mm²
Prąd znamionowy
15 A
Napięcie znamionowe
320 V
Szerokość
86,7 mm
Wysokość
56,4 mm
Głębokość
34,3 mm
Kolor
szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94
V0
Grupa materiału izolacyjnego
I
Materiał izolacyjny
PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie
-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)
130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)
wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)
wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)
wynik pozytywny
Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz.
nie
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Przyłącze według normy
IEC 61984
Sposób montażu
Wtykanie do gniazda
Numer artykułu
3208721
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży
BE643X
Klucz produktu
BE643X
GTIN
4046356663359
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
79,09 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
79,09 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
CSA
ID dopuszczenia: 13631
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425
CSA
ID dopuszczenia: 13631
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)