PT-IQ-5-HF-12DC-P - Wkładka ogranicznika
2800796

Wtyk ochrony przed przepięciami ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem stanu na module do pięciu żył sygnałowych. Do zastosowań w.cz. Napięcie znamionowe: 12 V DC

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Monitorowanie predykcyjne dzięki 3-stopniowemu wskaźnikowi LED
Przesyłanie komunikatu o stanie do systemu sterowania poprzez zbiorczą sygnalizację zdalną
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
Maksymalna ochrona AKPiA dzięki wysokiej zdolności wyładowczej