UP 6/ 1 - Wtyk
3060610

Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne