PP-H 6/ 2 - Wtyk
3061570

Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wielkopowierzchniowe opisy
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie