Lewe, łączone zatrzaskowo elementy, obudowa lewa bez czopów zatrzaskowych, otwierane z prawej strony bez pokrywy
PP-H 1,5/S/1-L RD
-
Wtyk
3212696
Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kolor: czerwone
Szczegóły produktu
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-65179Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,14 - 1,5 |
LR
ID dopuszczenia: LR2371832TANK
ID dopuszczenia: 14ME0912BV
ID dopuszczenia: 39979/B0 BVEkspertyza z kontrolą produkcji VDE
ID dopuszczenia: 40034766Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wielkopowierzchniowe opisy
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie