Środkowe, łączone zatrzaskowo elementy, obudowa lewa z czopami zatrzaskowymi, otwierane z prawej strony bez pokrywy
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN
-
Wtyk
1186129
Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Zgodnie z normą IEC 61984, wtyki COMBI są złączami bez zdolności łączeniowej i mogą być podłączane lub odłączane bez obciążenia lub napięcia, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem |
| Zakres stosowania | Kolejnictwo |
| Budowa maszyn | |
| Budowa instalacji | |
| Liczba biegunów | 1 |
| Raster | 3,5 mm |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba rzędów | 1 |
| Potencjały | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,56 W |
| Liczba przyłączy na poziom | 1 |
| Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
| 1. poziomowe | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
| sonda wzorcowa | A1 / B1 |
| Przyłącze według normy | IEC 61984 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
| Prąd znamionowy | 17,5 A (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Maksymalny prąd obciążenia | 17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²) |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| 1. poziomowe Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Szerokość | 3,5 mm |
| Wysokość | 16,5 mm |
| Głębokość | 31,3 mm |
| Raster | 3,5 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | tak |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Przyłącze według normy | IEC 61984 |
| Informacja montażu | Do łatwego montażu zatrzaskowego elementów wtyków i złączy COMBI zaleca się użycie zaciskarki równoległej |
| Numer artykułu | 1186129 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE2244 |
| Klucz produktu | BE2244 |
| GTIN | 4063151226350 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,904 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,55 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PR 1,5/S - Zatrzask 3212882
-
PR 1,5/S/2 - Zatrzask 3212895
-
PRZ 1,5/S - Zatrzask 3212905
-
PH 1,5/S/3 - Obudowa kablowa 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Obudowa kablowa 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Obudowa kablowa 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Obudowa kablowa 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Obudowa kablowa 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Obudowa kablowa 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Obudowa kablowa 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Obudowa kablowa 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Obudowa kablowa 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Obudowa kablowa 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Obudowa kablowa 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Obudowa kablowa 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Obudowa kablowa 3212879
-
AI-S 1 - 8 TQ - Tulejka 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Wtyk 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Wtyk 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Wtyk 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Wtyk 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Wtyk 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Wtyk 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Wtyk 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Wtyk 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Wtyk 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Wtyk 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Wtyk 1186129
-
PP-H 1,5/S/1-R - Wtyk 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Wtyk 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Wtyk 3212730
-
PP-H 1,5/S/1-R RD - Wtyk 3212695
-
PP-H 1,5/S/1-R/P-GN - Wtyk 1186127
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829644
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
PZ 1,5/S/2 - Odciążenie naciągu 3212918
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
ST-BW 0 - Narzędzie otwierające 1200135
Korzyści
Wielkopowierzchniowe opisy
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław