PP 2,5/ 6 - Wtyk
3211285

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczność dzięki wtykom do samodzielnego montażu
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Duży wybór opcjonalnych, mocowanych zatrzaskowo akcesoriów
Ochrona przed niepoprawnym podłączeniem dzięki możliwościom indywidualnego kodowania
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wykonaniu, które nie stwarza zagrożenia w razie dotknięcia
Bezpieczeństwo użycia dzięki zestykowi zapewniającemu mocne połączenie i odpornemu na wibracje