PTCM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - Złącze do PCB
1015243

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm2, kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PTCM 0,5/..-PI, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
Opcjonalnie dostępne narzędzia do ręcznego i automatycznego zaciskania