Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-THR WH R32 - Gniazdo do PCB
1814993

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PTSM 0,5/..-HHI-THR WH, raster: 2,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,1 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON PTSM, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 32 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami