FMC 1,5/ 9-STF-3,81 - Złącze do PCB
1748422

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: FMC 1,5/..-STF, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej