K-8E-M23F8/2,0-H00/M23F8-C5-S
-
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym
1508135
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KSH, M23-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+4+4+PE, rodzaj blokady: SPEEDCON, długość kabla: 2 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów