ZEC 1,0/10-ST-3,5 C1 R1,10 - Złącze do PCB
1893766

Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 1 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: ZEC 1,0/..-ST, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: ZEC, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element
Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej