Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-PG - Złącza RJ45 do PCB
1099281

Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Idealne do wymagających aplikacji dzięki wysokiej odporności na udary i wibracje oraz szerokiemu zakresowi temperatur
Bezpieczna transmisja również w środowisku przemysłowym dzięki ekranowaniu na całym obwodzie 360°
Sprężyny ekranu obudowy umożliwiają optymalne ekranowanie i kompatybilność elektromagnetyczną
Z wbudowanymi hybrydowymi diodami LED służącymi jako optyczny wskaźnik statusu transmisji danych
Umożliwia transmisję danych z prędkością do 10 Gb/s
Automatyczny montaż dzięki możliwości lutowania rozpływowego
Rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... +105 °C umożliwia stosowanie w wymagających warunkach przemysłowych
Opakowanie typu tray