Wkładka stykowa, w kpl. 4 śruby mocujące
UL Recognized
ID dopuszczenia: E468743| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 8+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, zastosowanie: Moc
Wkładka stykowa, w kpl. 4 śruby mocujące
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
| Seria | HC-COM |
| Zastosowanie | Moc |
| Konstrukcja | COM |
| Liczba biegunów | 8 |
| wygląd wtyku | 8+PE |
| Numeracja styków | 1 - 8 |
| Liczba przyłączy na biegun | 1 |
| Liczba styków mocy | 8 |
| Liczba styków sterujących | 0 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 25,6 mm |
| Wysokość | 48,05 mm |
| Długość | 45 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Średnica styków | 2,5 mm |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
| Liczba przyłączy na biegun | 1 |
| Przyłącze według normy | IEC / EN |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 20 ... 12 |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm (Moc) |
| Napięcie znamionowe (III/2) styki | 500 V |
| napięcie znamionowe (III/3) | 320 V |
| Napięcie znamionowe | 500 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| prąd obliczeniowy | 16 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki Uszczelka profilowana | NBR |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Normy / przepisy | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
| Badanie | |
| Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
| Numer artykułu | 1079548 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7ABH |
| Klucz produktu | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800301 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |