HC-COM-Q08-I-CT-F - Wkładka stykowa
1079547

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 8+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373