SACC-CIM12FS12PL180THRSHSAMPLE
-
Zestaw wzorcowy
1413562
Wbudowywane gniazdo czujnika/urządzenia wyk., 12-polowy z blachą ekranującą, kod A, z prostym złączem lutowanym THR, tylko wkładka stykowa
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Typ produktu | Wkładka stykowa |
Liczba biegunów | 12 |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Opór przejścia | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V |
Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
Rodzaj przyłącza | przyłącze lutowane THR |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PPA |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Sposób montażu | Montaż płytki drukowanej |
Numer artykułu | 1413562 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQAGG |
Klucz produktu | ABQAGG |
GTIN | 4055626008318 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,065 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 25741ac1-56b1-4f00-9a00-4dcc1e17d662 |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
PROT-M12 FB - Śruba zamykająca 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Dławnica gwintowana do obudowy 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Dławnica gwintowana do obudowy 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy 1414005
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Dławnica gwintowana do obudowy 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027678
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław