SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO
-
Dławnica gwintowana do obudowy
1414005
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, przyłącze lutowane THR, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania