SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR R - Obudowa stykowa
1420833

Obudowa stykowa, Moc, 6-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: M, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym