Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

C-FC 1,5/M6 - Widełk. końcówka kabla
3240141

Widełkowa końcówka kabla, nieizolowana, 0,5 - 1 mm2, M6

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Końcówki widełkowe kabli bez tulejek z tworzywa sztucznego mają szyjkę lutowaną na zimno i osiągają wyższe siły wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX-RC ... i CRIMPFOX-RCI ...
Wersje izolowane nie zawierają halogenów i są wyposażone w "EASY ENTRY"