PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1 - Urządzenie zabezpieczające
2981567

2-kanałowy monitor prędkości zerowej, 2 zestyki zwierne do SIL 3 wg IEC 61508, sterowany 2 standardowymi czujnikami zbliżeniowymi, wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Możliwości podłączenia domyślnych czujników
Do SIL 3 wg IEC 61508
Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania (PSR-RSM4)