PSR-M-EM1-PROX2-SC - Moduł rozszerzeń
1104987

Bezpieczny moduł rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej i prędkości obrotowej, monitorowania 2 osi, nadaje się do łączników zbliżeniowych NPN/PNP, interfejs TBUS, do SILCL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, łącznik TBUS dołączony luzem

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20