Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Bezpieczny moduł rozszerzeń udostępnia w systemie dodatkowe wejścia i wyjścia bezpieczeństwa oraz wyjścia sygnałowe.
PSR-M-EF8-SDI8-SDO2-DO2-PI
-
Moduł rozszerzeń
1105523
Bezpieczny moduł rozszerzeń z 8 wejściami i 2 wyjściami bezpieczeństwa, 2 wejścia resetu, 2 wyjścia sygnałowe, 4 wyjścia zegarowe, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Urządzenia zabezpieczające |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Bariery świetlne | |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Bezpieczne wyłączanie | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas odpowiedzi | patrz podręcznik użytkownika |
Czas ponownego uruchomienia | min. 5 s (Czas rozruchu) |
maks. 10 s (Czas rozruchu) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 5,88 W (przy maks. dozwolonym obciążeniu) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Złącza | Szyna nośna TBUS do podłączenia do modułu nadrzędnego, w zestawie zawarte |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Izolacja podstawowa 4 kV między zasilaniem 24 V i we/wy a obudową |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +20 % (bezpiecznik zewnętrzny, typowo 8 A) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 40 mA (Wyjścia nieaktywne) |
typ. 55 mA (Wyjścia aktywne, bez obciążenia) | |
Pobór mocy na US | typ. 0,96 W (Wyjścia nieaktywne) |
Prąd załączenia | < 9 A (Δt = 1 ms przy Us) |
Czas filtrowania | typ. 5 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
Dioda tłumiąca |
Cyfrowe: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
Opis wejścia | Wejścia cyfrowe bezpieczeństwa |
EN 61131-2 Typ 1 | |
Liczba wejść | 8 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 28,8 V DC |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | < 1 mA |
Czas filtrowania | min. 3 ms ±2 ms (nastawny) |
maks. 250 ms ±2 ms (nastawny) | |
Częstotliwość impulsów testowych ≥ 2 x ustawionego czasu filtrowania, min. częstotliwość impulsów testowych = 10 ms | |
Długość przewodów | maks. 100 m (na wejście) |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | maks. 1,2 kΩ (Obwód wejściowy i resetowania przy US) |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | typ. 8 mA (typ. przy US) |
maks. 10 mA (przy napięciu wysterowania 28,8 V DC) | |
Cyfrowe: Wejścia resetu (FBK1, FBK2) | |
Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 3 |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | < 1 mA |
Czas filtrowania | 250 ms ±2 ms (Częstotliwość impulsów testowych > 500 ms) |
Długość przewodów | maks. 100 m (na wejście) |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 1,2 kΩ (Obwód wejściowy i resetowania przy US) |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | typ. 10 mA (typ. przy US) |
maks. 13 mA (przy napięciu wysterowania 28,8 V DC) |
Cyfrowe: O1A, O1B, O2A, O2B | |
Opis wyjścia | bezpieczne wyjścia cyfrowe |
PNP, OSSD | |
IEC 61131-2 typ 0,5 (nie przekraczać prądu dopuszczalnego ciągłego) | |
Liczba wyjść | 4 (możliwość wykorzystania jako 2 wyjścia dwukanałowe) |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Zabezpieczenie zwarciowe | Tak (samoczynne ograniczenie przy 1,1 A) |
prąd upływu | maks. 500 µA |
Długość przewodów | maks. 100 m (na każde wyjście) |
Obciążenie rezystancyjne | min. 50 Ω (Nie przekraczać prądu dopuszczalnego ciągłego) |
Max. obciążenie pojemnościowe | maks. 680 nF |
Max. obciążenie indukcyjne | maks. 1,4 mH |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 400 mA (na kanał) |
1,6 A (Prąd całkowity wszystkich bezpiecznych wyjść cyfrowych) | |
Prąd załączenia | maks. 750 mA (Δt 1 s) |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (Zasilanie przez A1) |
Zakres napięć znamionowych wyjścia | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
Częstotliwość łąCzenia | maks. 1/4 x tcykl [Hz] |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | < 1,5 V |
Impulsy testowe | < 80 µs (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
Częstotliwość impulsów testowych Low > 2 x Tcykl | |
< 20 µs (Testowa szerokość impulsowa, wysoki test pulsowy) | |
≥ 1,5 s (Częstotliwość impulsów testowych, wysoki test pulsowy) | |
Układ wyładowczy | Tak, wewnętrzny |
Sygnalizacja: MO1, MO2 | |
Opis wyjścia | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
nie związanych z bezpieczeństwem | |
Liczba wyjść | 2 |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 0,1 V |
Zakres napięcia wyjściowego | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
Napięcie | 24 V DC (przez A1) |
prąd załączalny maksymalny | 1,1 A (Δt = 3 s przy Us) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 100 mA (na kanał) |
200 mA (Prąd całkowity wszystkich cyfrowych wyjść sygnałowych) | |
prąd upływu | maks. 100 µA |
Obciążenie rezystancyjne | min. 180 Ω (Nie przekraczać prądu dopuszczalnego ciągłego) |
Częstotliwość łąCzenia | maks. 1/4 x tcykl [Hz] |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Zabezpieczenie zwarciowe | Tak (samoczynne ograniczenie przy 1,1 A) |
Układ wyładowczy | Nie |
Długość przewodów | maks. 100 m (na każde wyjście) |
Takt: T1, T2, T3, T4 | |
Opis wyjścia | PNP, IEC 61131-2 typ 0,5 |
Liczba wyjść | 4 |
Napięcie | 24 V DC (przez A1) |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 0,1 V |
prąd załączalny maksymalny | 1,1 A (Δt = 3 s przy Us) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 100 mA (na kanał) |
400 mA (Prąd sumaryczny wszystkich wyjść) | |
prąd upływu | maks. 100 µA |
Impulsy testowe | ≤ 220 µs (Testowa szerokość impulsowa) |
Częstotliwość impulsów testowych = 8 x tcykl [ms] | |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Zabezpieczenie zwarciowe | Tak (samoczynne ograniczenie przy 1,1 A) |
Długość przewodów | maks. 100 m (na każde wyjście) |
Max. obciążenie pojemnościowe | maks. 470 nF |
Max. obciążenie indukcyjne | maks. 2,4 mH |
Układ wyładowczy | Tak, wewnętrzny |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Wskaźnik stanu | 1 x dioda LED (zielona), 2 x dioda LED (pomarańczowa) |
12 x LED (żółta) | |
2 x LED (zielona, czerwona) | |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Wyświetlanie błędów | 2 x dioda LED (czerwona) |
Szerokość | 22,61 mm |
Wysokość | 107,74 mm |
Głębokość | 113,6 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Performance Level (PL) | e (Układ 2-kanałowy) |
d (Układ 1-kanałowy) | |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High Demand przy układzie 2-kanałowym | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High Demand przy układzie 1-kanałowym | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Układ 2-kanałowy) |
2 (Układ 1-kanałowy) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
Udar | 10g do Δt = 16 ms (uderzenia ciągłe, 1000 uderzeń na kierunek) |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1105523 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA362 |
Klucz produktu | DNA362 |
GTIN | 4055626988313 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 174,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 141 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław