Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Bezpieczny moduł rozszerzeń udostępnia w systemie dodatkowe bezpieczne wejścia analogowe.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Moduł rozszerzeń
1104986
Bezpieczny moduł rozszerzeń z 4 bezpiecznymi wejściami analogowymi, 0 V ... 10 V, 0 mA lub 4 mA ... 20 mA, interfejs TBUS, do kat. 4/PL e, SIL 3, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Urządzenia zabezpieczające |
Zastosowanie | Analog IN (wejście analogowe) |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas odpowiedzi | patrz podręcznik użytkownika |
Czas ponownego uruchomienia | min. 5 s (Czas rozruchu) |
maks. 10 s (Czas rozruchu) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,76 W (przy maks. dozwolonym obciążeniu) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Złącza | Szyna nośna TBUS do podłączenia do modułu nadrzędnego, w zestawie zawarte |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Izolacja podstawowa 4 kV między wszystkimi torami prądowymi a obudową |
Separacja galwaniczna, izolacja funkcyjna 0,5 kV między układem logicznym a wejściami analogowymi oraz między poszczególnymi wejściami analogowymi | |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +20 % (bezpiecznik zewnętrzny, typowo 6 A) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 82 mA (bez zasilania czujników) |
typ. 212 mA (z zasilaniem czujników) | |
Pobór mocy na US | typ. 1,96 W (bez zasilania czujników) |
typ. 5,08 W (z zasilaniem czujników) | |
Prąd załączenia | maks. 14 A (Δt = 1 ms przy Us) |
Czas filtrowania | typ. 5 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
Analogowe | |
Oznaczenie wejścia | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia analogowe, konfigurowalne jako wejścia prądowe lub napięciowe, izolowane elektrycznie |
Liczba wejść | 4 |
Technika przyłączeniowa | przewód podwójny, przewód potrójny lub przewód poczwórny (sygnał czujnika przewodu podwójnego + zasilanie czujnika przewodu podwójnego) |
Wskazówka dotycząca techniki przyłączeniowej | ekranowany |
Szybkość odczytywania | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 25 mA (Zakres pomiarowy) |
0 mA ... 20 mA (konfigurowalny zakres pomiarowy z obszarem diagnostycznym 20,1 mA ... 23 mA) | |
4 mA ... 20 mA (konfigurowalny zakres pomiarowy z obszarem diagnostycznym 20,1 mA ... 23 mA (górna granica), 2,5 mA ... 3,8 mA (dolna granica)) | |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 12 V (Zakres pomiarowy) |
0 V ... 10 V (konfigurowalny zakres pomiarowy z obszarem diagnostycznym 10,05 V ... 11,5 V (górna granica), 0,1 V (dolna granica)) | |
Maks. dopuszczalny prąd | maks. 35 mA (jako wejście prądowe) |
Dop. napięcie | maks. 24 V (jako wejście prądowe) |
maks. 14 V (jako wejście napięciowe) | |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | 290 Ω ±25 % (z wewnętrznym układem ochronnym) |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 185 kΩ ±25 % |
Rozdzielczość przetwornicy A/D | 16 Bit |
Rozdzielczość (prąd) | 381 nA |
Rozdzielczość (napięcie) | 152 µV |
Dokładność | typ. ± 2 % (jako wejście prądowe, relatywne do wartości końcowej zakresu pomiarowego) |
maks. ± 2,5 % (jako wejście prądowe) | |
typ. ± 1 % (jako wejście napięciowe, relatywne do wartości końcowej zakresu pomiarowego) | |
maks. ± 1,5 % (jako wejście napięciowe) | |
Współczynniki temperatury | typ. ± 0,07 %/K |
maks. ± 0,07 %/K | |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | 160 Hz (Filtr dolnoprzepustowy,1. rzędu, jako wejście prądowe) |
4 Hz (Filtr wolnoprzepustowy, jako wejście napięciowe) | |
Częstotliwość | 12 Hz (maks. zalecana częstotliwość sygnału czujnika jako wejście prądowe) |
2 Hz (maks. zalecana częstotliwość sygnału czujnika jako wejście napięciowe) | |
Dopuszczalna długość przewodów | maks. 100 m (na wejście) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe wejść prądowych |
Zabezpieczenie przeciążeniowe wejść napięciowych |
Zasilanie czujników: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
Opis | Napięcie zasilania czujników na wejście analogowe |
Napięcie zasilania | 24 V DC ±3 % |
Prąd | maks. 30 mA (Pobór prądu przez czujnik na kanał) |
Odporne na zwarcia | tak |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe Wykrywanie przeciążenia przy 38 mA |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Wskaźnik stanu | 4 x LED (żółta, czerwona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Szerokość | 22,61 mm |
Wysokość | 107,74 mm |
Głębokość | 113,6 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Performance Level (PL) | e (Układ 2-kanałowy) |
d (Układ 1-kanałowy) | |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High Demand przy układzie 2-kanałowym | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High Demand przy układzie 1-kanałowym | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Układ 2-kanałowy) |
2 (Układ 1-kanałowy) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
Udar | 10g do Δt = 16 ms (uderzenia ciągłe, 1000 uderzeń na kierunek) |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1104986 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA362 |
Klucz produktu | DNA362 |
GTIN | 4055626974804 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 196 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 145 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław