Moduł Power-over-Ethernet (PSE) do zasilania w energię poprzez urządzenie typu Midspan, zgodnie z IEEE 802.3af. Przystosowany dla przemysłu moduł Power-over-Ethernet umożliwia jednoczesne przesyłanie energii i danych zgodnie z IEEE 802.3af jednym kablem sieci Ethernet. W ten sposób szybko i niedrogo można podłączać do sieci urządzenia końcowe takie jak punkty dostępowe sieci WLAN lub Bluetooth, telefony IP lub kamery IP. FL PSE 2TX jest kompaktowym, samodzielnym rozwiązaniem, które przetwarza dwa standardowe punkty Ethernet na punkty Power-over-Ethernet. FL PSE 2TX jest urządzeniem typu "plug and play" i generuje napięcie 48 V DC, potrzebne dla zasilania Power-over-Ethernet wg IEEE 802.3af, z zasilacza modułowego 24 V.
FL PSE 2TX
-
Moduł Ethernet
2891013
Moduł Power-over-Ethernet (PSE) z rodziny produktów Factoryline do zasilania w energię poprzez urządzenie typu Midspan, zgodnie z IEEE 802.3af, dwa porty zasilające PoE, konfiguracja nie jest konieczna, pracować może w sieciach 20 Mb/s i 100 Mb/s
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E140324cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompaktowa obudowa
IEEE 802.3af
Możliwość połączenia z przełącznikiem Fast Ethernet