STP 3,5-2
-
Uchwyty tabliczek
0830131
Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce szynowej typu Push-In PTTB 1,5/S, oznakowany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 3,5 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.