TMC 1 M1 100 0,8A
-
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające
0914426
Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, zwłoczny, 1 zestyk zwierny, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35
Szczegóły produktu
Typ produktu | Termomagnetyczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | TMC |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 2 |
liczba kanałów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Rodzaj zabezp. | Automat |
Informacje ogólne | |
Napięcie znamionowe | 250 V AC |
65 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 0,8 A |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
rezystancja izolacji Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Obwód pomocniczy | 240 V AC / 1 A (niskoindukcyjny) |
65 V AC / 1 A (niskoindukcyjny) | |
Sposób uruchomienia | TM (termomagnetyczny) |
Opór urządzenia | 1,65 Ω |
Znamionowa zdolność łączeniowa Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
Zwarciowa zdolność łączeniowa | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Wytrzymałość napięciowa | 3000 V AC (Obszar uruchamiania) |
3000 V AC (Obwód główny do pomocniczego) | |
Maksymalna liczba cykli łączeniowych | 10000 (przy 1 x In, indukcyjnie) |
Bezpiecznik | M1 (średniozwłoczny) |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Zestyk pomocniczy |
Napięcie robocze | 240 V AC |
65 V DC | |
Prąd roboczy | 0,8 A AC (niskoindukcyjny) |
Styk główny | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 0,8 A |
Napięcie znamionowe | 250 V AC |
65 V DC | |
Styk pomocniczy | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Prąd znamionowy | 0,8 A |
Napięcie znamionowe | 250 V AC |
65 V DC | |
Zestyk główny | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Zestyk pomocniczy | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 82,5 mm |
Głębokość | 96 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Grupa materiału izolacyjnego | II |
Materiał izolacyjny | PA66 |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP30 (Obszar uruchamiania) |
IP20 (Zakres przyłączeniowy) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
Kontrola wilgotności | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normy/przepisy | EN 60934 |
Normy/przepisy | UL 1077 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 0914426 |
Jednostka opakowania | 6 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CLA121 |
Klucz produktu | CLA121 |
GTIN | 4017918009106 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 66,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 68,93 g |
Numer taryfy celnej | 85362010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d0a54f56-d1d6-4466-9222-30a1c5904f7a |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 3,619 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
EB 80-12 - Mostek wtykowy 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak 1212602
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław