Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 21 A, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: FRONT 2,5-H-EX, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton