EMT (EX40)R
-
Etykieta wtykana
0804545
Etykieta wtykana, do oznakowania Siemens SIVACON system uchwytów oznaczników, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 30 m, wysokość pola tekstowego: 40 mm, szerokość pola tekstowego: 30000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
EMT (Ex40)R, biała etykieta wtykana, do oznakowania systemu uchwytów oznaczników Siemens SIVACON
Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane EMT (Ex40)R po wsunięciu pozostają osadzone stabilnie w prowadnicy uchwytu oznacznika Siemens
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT ... według zamówienia klienta.