TC MOBILE I/O X200 - Przekaźniki SMS
2903805

Przekaźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, do monitorowania wartości cyfrowych i analogowych przez sieć komórkową oraz zdalnego przełączania wyjść przekaźnikowych, komunikacja przez SMS lub GPRS (e-mail, aplikacja), zakres napięcia zasilania 10 V ... 60 V DC

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Powiadomienie za pomocą SMSa w przypadku zmiany stanu na wejściu
Zapytanie o stan wszystkich wejść i wyjść poprzez SMS
Przekaźnik SMS do zdalnego sterowania wyjściami
W przypadku zaniku napięcia alarm przez SMS
Sieć telefonii mobilnej GSM: 850, 900, 1800 i 1900 MHz
Włączanie wyjść na wcześniej zdefiniowany czas
Komunikacja za pośrednictwem SMS i poczty e-mail,
2 wejścia analogowe
Konfiguracja przez USB i przeglądarkę internetowej
Kompaktowa konstrukcja również do instalacji budowlanych (4TE, DIN 43880)
Montaż na szynie DIN lub na ścianie