Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08 - Światłowód
1531521

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 5, (5 rzędów, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD: <12 kV, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

Szczegóły produktu








Korzyści

Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Na życzenie możliwa obróbka obudów
Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych