SL-16KP0,34-1,50
-
Styk zaciskany
1242372
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,34 mm2 ... 1,5 mm2, materiał styku: CuZn, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji